1. snelle prototyping: Upload het 3D-model van uw functiecomponent snel en eenvoudig naar de online 3D printservice. Hier ziet u onmiddelijk de prijs, levertermijn en de materiaalkeuze. Tegelijkertijd wordt de produceerbaarheid getest met betrekking tot de wanddiktes en de afmetingen van de componenten. Bij het 3D-printen gebruikt igus® uitsluitend eigen glijlager materialen, waarvan de slijtvastheid tot 50 keer die van conventionele 3D-printmaterialen bedraagt.
2. Rapid Tooling (print2mold): Als er speciale materiaalvereisten zijn waaraan de bestaande 3D printmaterialen niet kunnen voldoen, wordt print2mold gebruikt. Het wordt ook gebruikt wanneer prototypes of pre-serie componenten gemaakt moeten worden van het latere serie materiaal. Bij de print2mold methode wordt de additieve vervaardiging gebruikt om de spuitgietmatrijs van kunststof of metaal te maken, wat 80% goedkoper is dan spuitgietmatrijzen die met conventionele middelen worden vervaardigd. Matrijzen die op deze manier zijn geproduceerd worden vervolgens gebruikt om uw speciale slijtvaste onderdeel in slechts vijf werkdagen te maken. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende bestellingen, wat een verdere kostenreductie mogelijk maakt.
3. Snelle productie: Als het prototype materiaal en de matrijs voor uw toepassing nuttig is gebleken, kan het gewenste onderdeel opnieuw worden besteld met de productiemethode die er het meest geschikt voor is. Die methode kan Rapid Tooling zijn (10 tot 10.000 stuks), mechanische fabricage uit staafmateriaal (10 tot 10.000 stuks), regelmatig spuitgieten (3.000 stuks of meer) of lasersinteren (1 tot 10.000 stuks). We adviseren u graag - Igus ondersteunt u bij alle stappen in de productontwikkeling.
Snelheid - snellere feedback, snellere ontwikkeling, snellere markttoegang
Degenen die hun productontwikkelingsprocessen optimaliseren, zijn de concurrentie voor met innovatieve oplossingen. Door rapid prototyping en de generatieve processen kunnen nieuwe concepten snel en herhaaldelijk worden gerealiseerd, getest en eenvoudig worden toegepast. Ontwerpers en belanghebbenden kunnen sneller volledig functionele prototypes testen - direct in de toepassing - en feedback geven, waardoor er geen tussenstappen meer nodig zijn en het eindproduct eerder klaar is dan met conventionele prototyperingsmethoden.
Besparing - minder inspanning, minder fouten, lagere kosten
Het elimineren van installaties, speciaal gereedschap en handmatige inspanning verlaagt de kosten. Rapid prototyping is gebaseerd op digitale modellen die niet hoeven te worden opgeslagen en waarvan de aanpassing geen extra kosten met zich meebrengt. 3D-modellen van prototypes kunnen snel en tegen lage kosten geproduceerd worden als losse of kleine series door gespecialiseerde dienstverleners die zowel de nodige expertise hebben als de verschillende systemen die nodig zijn om het best mogelijke resultaat te leveren. Maar de prototypebouw met de eigen systemen van het bedrijf kan rendabel zijn als ze vaak worden gebruikt, omdat de productietijd en de kosten voor externe diensten worden geëlimineerd. Tests met functionele prototypes al in de ontwikkelingsfase verminderen het risico op fouten tijdens de productie van het eindproduct aanzienlijk. aangezien het ontwerp, het materiaal en de pasvorm tegen die tijd al uitgebreid zijn getest.
Flexibiliteit - meer ontwerpmogelijkheden, meer optimalisatie, meer innovatie
Additieve productie en rapid prototyping maken het mogelijk om ideeën en ontwerpen die vroeger volstrekt ondenkbaar of zeer moeilijk in de praktijk te brengen waren,te implementeren. Hierdoor kunnen innovatieve oplossingen snel worden gerealiseerd, getest, geoptimaliseerd en verfijnd tot ze functioneren zoals bedoeld. Het biedt ook veel mogelijkheden voor materiaalkeuze, aangezien prototypes zonder veel moeite uit het benodigde materiaal of verschillende materialen kunnen worden vervaardigd en direct met elkaar kunnen worden vergeleken in de toepassing. Het is dus mogelijk om meerdere prototypes van verschillende materialen te vervaardigen om zo meerdere functionaliteiten direct in kaart te brengen.
Duurzaamheid - snellere processen, minder afval, meer recycling
Generatieve productiemethoden creëren veel minder afval dan subtractieve en vereisen minder materiaal. Terwijl sommige methoden het creëren van ondersteunende structuren vereisen die na het printen moeten worden verwijderd, kan ongebruikt poeder voor dergelijke methoden zoals selectief laser sinteren worden hergebruikt voor andere prototypes. De tijd en het materiaal dat wordt bespaard bij rapid prototyping kan worden gebruikt voor andere projecten.
Het proces dat wordt gebruikt voor het produceren van prototypes hangt af van de toepassingsvereisten. De mechanische eigenschappen van een sample worden niet alleen bepaald door het materiaal, maar ook door de printmethode. De beschikbare tijd en het aantal prototypes dat geproduceerd moet worden heeft ook invloed op de keuze van de printmethode.
Selective laser sintering
Deze methode is zeer geschikt voor het produceren van individuele maatwerkcomponenten in aantallen tot 10.000 stuks. Hiervoor wordt een laser gebruikt die thermokunststof poeder laag voor laag smelt om het specifieke component te creëren. Prototypes die worden vervaardigd middels deze methode kennen een hoge belastingscapaciteit. Het additieve productieproces wordt het meeste toegepast bij igus, omdat sterkte, precisie en componentprijs superieur zijn. Er worden diverse afwerkingsopties aangeboden, zoals kleuren of polijsten.
Fused Deposition Modelling (FDM)
Met speciale kunststof filamenten worden met deze methode uiterst robuuste onderdelen in kleine aantallen vervaardigd. Een belangrijk voordeel van de FDM-methode is het ruime aanbod aan materialen voor speciale behoeftes zoals hoge temperaturen, contact met voedsel en het feit dat verscheidene materialen relatief eenvoudig gecombineerd kunnen worden om een prototype te produceren. Deze methode laat echter minder flexibel toe complexe vormen te modelleren, zoals dat bij lasersintering kan.
Rapid Tooling (print2mold): spuitgegoten componenten uit additief geproduceerde spuitgietmatrijzen
Voor industriële prototyping, het produceren van functionele prototypes in grote aantallen en met speciale materiaalvereisten, is de additieve productie van spuitgietmatrijzen vaak een goed idee. Er is een ruimer aanbod aan materialen beschikbaar, aangezien niet iedere kunststof beschikbaar is voor 3D-printen. Deze technologie maakt de productie mogelijk van technische prototypes die grotendeels identiek zijn aan het eindproduct, maar de typische eigenschappen van spuitgieten beperken de ontwerpvrijheid meer dan 3D-geprinte prototypes dat zouden doen. Afhankelijk van de vereisten en het te produceren aantal eenheden worden spuitgietmatrijzen gemaakt van metaal of met de stereolithografie-methode (SLA).
Subtractive methoden: halffabrikaat
Prototypes vervaardigd uit kunststof halffabricaat maken het tevens mogelijk zowel het materiaal als de mechanische eigenschappen al van bij de testfase te modelleren en in hun volledige functionaliteit te testen. Bij deze methode wordt het materiaal mechanisch verwijderd middels methoden zoals frezen, om het noodzakelijke werkstuk te produceren uit het basismateriaal. Deze methode biedt als voordeel dat het enkele beperkingen wegneemt die optreden bij 3D-printen, zoals de minimale wanddikte. De materiaalkeuze bij prototyping met halffabricaat is ruimer dan bij de additieve productiemethodes. Het kostenvoordeel van deze methode zit in de productie van grote aantallen of van bijzonder eenvoudige onderdelen.
Andere vaak toegepaste protyping-methodes
Terwijl igus de bovengenoemde methoden gebruikt voor het produceren van kunststof prototypes, worden er diverse andere methoden gebruikt voor het produceren van prototypen, waaronder vacuümgieten, contour crafting, laserpoeder forming, space puzzle moulding en laag-laminaat productie.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h