Stafmateriaal - iglidur®

Slijtageproblemen worden snel en kosten-effectief opgelost met een grote selectie aan stafmateriaal producten van igus®. Ze zijn slijtvast en hun vorm kan individueel worden aangepast. Kunststof stafmateriaal producten van iglidur® hebben geen extra smering nodig en zijn onderhoudsvrij. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor dynamische toepassingen, kennen lagere frictie-coëfficiënten en zijn zeer slijtvast. Dit leidt tot een substantiële verlenging van uw toepassing. iglidur® stafmateriaal is leverbaar als ronde staven, buizen of platen van verschillende lengten. Op aanvraag kunnen ze worden bewerkt indien speciale vormen nodig zijn. Afhankelijk van de toepassing, kunnen verschillende iglidur® materialen met specifieke eigenschappen worden geselecteerd. Er zijn bijvoorbeeld iglidur® kunststof stafproducten die bestand zijn tegen temperaturen tot +250 °C of die zijn gecertificeerd voor voedsel- en drinkwatertoepassingen.
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u