Systeem E6.1: de nieuwe generatie stillere en voor schone ruimten geschiktere kabelrupsen

Na 10 succesvolle jaren als cleanroom en "stille" kabelrups, staat nu de nieuwe generatie in de startblokken. Behalve de beproefde voordelen van de E6 biedt de nieuwe generatie verdere voordelen die het gebruik vereenvoudigen. Daarnaast werd door designwijzigingen de toegankelijkheid tot de binnenruimte verbeterd, het gewicht gereduceerd en de montage vereenvoudigd.
Bestel nu een gratis sample
  • NC-versie zonder voorspanning door het draaien van de binnenlus
  • Superstil door kleine onderverdeling en "rem" in het aanslagsysteem
  • (E61.29.070.055.0 bij 1 m/s = 32 dB(A) volgens de eigen igus test 4479)
  • Extreem trillingsarm
  • Slijtarm verbindingsprincipe (geen pen-gat verbinding)
  • Vrijwel geen polygooneffect, daardoor "soepelere" loop
  • Gladde binnenruimte vrij van storende kanten voor een lange levensduur van de kabels en slangen
  • Serie E61.29: openingsdwarsverbinders aan beide kanten opklapbaar en kunnen aan binnen- en buitenradius worden uitgenomen
  • Gewichtsbesparingen ca. 30% in vergelijking met systeem E6
  • Voordelig

Dwarsverbinders in binnen en buitenradius en aan beide kanten opklapbaar

Verzendklaar in 24-48 uur E61.29

Inwendige hoogte hi: 29 mm
Inwendige breedte Bi: 30 - 140 mm
Buigradii R: 55 - 150 mm
Steek: 22 mm

Dwarsverbinders in binnen en buitenradius en aan beide kanten uitneembaar

EF61.29

Inwendige hoogte hi: 29 mm
Inwendige breedtes Bi: 30-140 mm
Buigradii R: 55-150 mm
Steek: 22 mm

Dwarsverbinders in binnen en buitenradius uitneembaar

E61.35

Inwendige hoogte hi: 35 mm
Inwendige breedtes Bi: 30-140 mm
Buigradii R: 55-150 mm
Steek: 25 mm

Verzendklaar in 24-48 uur E61.40

Inwendige hoogte hi: 40 mm
Inwendige breedtes Bi: 40-300mm
Buigradii R: 63-200mm
Pitch: 27,8 mm

Verzendklaar in 24-48 uur E61.52

Inwendige hoogte hi: 52 mm
Inwendige breedtes Bi: 40-300 mm
Buigradii R: 75-200 mm
Steek: 30 mm

E61.62

Inwendige hoogte hi: 62 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Buigradius R: 115 mm
Steek: 50 mm

E61.80

Inwendige hoogte hi: 80 mm
Inwendige breedtes Bi: 50-600 mm
Buigradii R: 150-200 mm
Steek: 65 mm

Keuzehulp kabelrupsen

Met behulp van concrete parameters en een vergelijkingstabel vindt u snel de juiste kabelrups.

Montageinstructies

Voegen, scheiden en openen van de kabelrupsen en E-buizen.

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingen in de meest uiteenlopende industrietakken en in het testlaboratorium van igus®.

Kabelrups met 6.1 - Dwarsverbinders openklapbaar

Om de geschiktheid voor clean rooms nogmaals the onderstrepen en de levensduur van kabels en slangen nog verder te verhogen, is de binnenruimte van de nieuwe E6.1 extreem "kabelvriendelijk" gebouwd. Openingsbalken zijn zeer glad en afgerond, net als de overgang van rupslement naar openingsbalk, daarnaast zijn alle aanspuit- en markeringsputen buiten de kabelrupsdiameter verlegd

Typische industrietakken en toepassingen

halfgeleiderindustrie

Printer/Plotter-industrie

Voor toepassingen met max. versnellingen

Wanneer minimaal geluid en minimale slijtage belangrijk zijn


Y = gewicht [kg/m]
 
De nieuwe E6.1 generatie heeft de versnellingscapaciteit verhoogd dankzij gewichtsreductie - de kabelrups is ook extreem stil en uiterst dynamisch.
Fraunhofer Test Y = geluidsniveau dB (A)
 
De serie E61.29 onderging de geluidstest in het igus® laboratorium en liet een geluidsniveau zien van -2 dB(A) onder het al beste geluidsniveau in zijn klasse van de igus® E6.29 serie.

igus® voor clean-rooms - Geschiktheid van E6.1 kabelrupsen

Door het gebruik van een bijzonder materiaal kan de al geringe wrijving van de kabelrups nog eens aanzienlijk worden gereduceerd. In vele toepassingen, waar sprake is van lastige speciale oplossingen, kan hierdoor ook een kabelrups worden gebruik. Zowel voor de "glijdende" toepassing als voor het vrijdragende gebruik werd een omvangrijk testprogramma uitgevoerd. Voor vele toepassingen zijn de kabelrupsen van speciaal materiaal vrijwel slijtagevrij te gebruiken. Testen van de IPA bevestigen dat de standaard kabelrupsen van igus® voldoen aan de eisen van clean rooms en als "getest en zeer goed bevonden" zijn beoordeeld. In cleanrooms is een zeer hoge slijtvastheid van bewegende delen vereist, zo moeten bijvoorbeeld kabelrupsen slijtvast zijn, om te voldoen aan de normen voor deze gevoelige omgeving.
Kabelrupsen geschikt voor cleanrooms
IPA classificatie - rapport IG1303-640-1: ISO klasse 1, conform Norm DIN EN ISO 14644-1
voor serie E61.29.050.075.0.CR bij v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s
Stille kabelrupsen
Extreem stil
E61.29.070.055.0 bij 1 m/s = 32 dB(A) overeenkomstig interne igus test 4479

Verzendklaar in 24-48 uur

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.