Draaikranslagers - iglidur® PRT

Het programma van igus® PRT polymeer tandkranslagers beslaat een breed spectrum aan toepassingen. Er zijn acht standaard maten beschikbaar van binnendiameter 20 mm tot 300 mm. Daarnaast omvat het productprogramma zeer lichte (massieve) plastic versies, aangedreven tandkransen, deelbare lagers voor moeilijke installatiesituaties, getande tandkransen en versies voor temperaturen tot 180°C. De polymeer tandkranslagers zijn geschikt voor toepassingen met hoge belastingen.
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u