igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Artikelnummer: VSM-0608-06
- Materiaal: iglidur® V400
- Vorm: Cilindrische bussen
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Afmeting op maat maken
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
Niet beschikbaar
igus-icon-info-circle-gray
- Voor zachte assen, tot +200 °C
- Uitstekende corrosiebestendigheid met zachte as-materialen en voor temperaturen tot +200 °C
- Goede bestendigheid tegen chemicaliën
- Hoge elasticiteit
Totale prijs: 533,00 EUR5,33 EUR / pc.
plus BTW en verzendkosten
laden ...
igus-icon-lieferzeit-dot
Verzendklaar in 24-48 uur
iglidur® V400 | Voor zachte assen, tot +200 °C
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Fitness and sports
Aviation
Heavy machinery / Plant construction
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Uitstekende corrosiebestendigheid met zachte as-materialen en voor temperaturen tot +200 °C
- Goede chemische bestendigheid
- Hoge elasticiteit
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Fitness and sports
Aviation
Heavy machinery / Plant construction
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?