Productinformatie
- Beschikbare transmissies: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Uitgangskoppel 2,5 Nm
- Uitgang: koppeling voor asdiameter 8 mm
- Aandrijving: aandrijfpen/handwiel
- Andere koppelingsdiameters tot 12 mm op aanvraag leverbaar
Productinformatie
Met deze tandwielkast kunnen drylin® assen eenvoudig worden aangesloten op de uitgaande zijde van de tandwielkast via de ingebouwde koppeling. De wormwieloverbrenging kan als voordelige haakse overbrengingworden gebruikt. Door het standaard ontwerp kunnen assen met een diameter van 8 mm worden aangesloten. Andere diameters tot maximaal 12 mm zijn ook mogelijk op aanvraag
Bij igus® staat Apiro® voor goedkope wormwieloverbrengingen en flexibele, klantspecifieke oplossingen. Het modulaire tandwielkastsysteem biedt een breed scala aan producten op basis van de combinatie van verschillende ontwerpen aan de in- en uitgang van de tandwielkast, verschillende overbrengingen en een breed scala aan accessoires. Naast wormwieloverbrengingen omvat het modulaire tandwielkastsysteem ook conische tandwielen en lineaire tandwielen.
Een modulaire opbouw en eenvoudige koppeling van afzonderlijke componenten bieden gunstige oplossingen voor oneindig veel toepassingen. Hier komt de naam vandaan: "Apiro" is het Griekse woord voor "oneindig".
Met Apiro® kunnen ook speciale oplossingen snel en goedkoop worden gerealiseerd.
Algemene eigenschappen:
Er is een breed scala aan toepassingen voor Apiro® tandwielen. Van een eenvoudige handgestuurde draaibeweging over geautomatiseerde formaataanpassing in de verpakkingsindustrie tot complexe robotische kinematica.
Toepassingsgebieden
Specifieke toepassingsvoorbeelden, inclusief een onderdelenlijst om ze te reproduceren, vindt u hier.