[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren we de technisch geoptimaliseerde kabelrups series R19850 uit het igus® E4/light programma.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series R198 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E4/light series R19850
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series R198 - kabelrups, gesloten
1.KMA-Bevestigingselement
2. Starre en scharnierende bevestigingselementen leverbaar
3.R198: Scharnierend en afneembaar deksel
4.R198: Afneembare bodems
5. Combineerbare optisch gesloten en gewone kabelrups
6. Integreerbare trekontlastingselementen
7.150/151: dwarsverbinders afneembaar aan beide zijden
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 75 tot max. 462 mm
Beschikbare buigradii R: 200 tot max. 500 mm
Steek: 91 mm / schakels = 11 schakels/m