UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren wij de technisch geoptimaliseerde kabelrups series B15, E2 mini
De oude B15 series is in beperkte hoeveelheden leverbaar uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E2 mini series B15
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series B15- Kabelrups, te openen op de buitenradius
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 15 tot max. 50 mm
Beschikbare buigradii R: 28 tot max. 180 mm
Steek: 30,5 mm / schakels = 33 schakels/m
A= Bewegend uiteinde, B= Vast uiteinde
Steek: 30,5 mm
schakels per m: 33
afgelegde weg: S
Kabelrupslengte = S/2 + K