Onze poedercoatings kunnen in de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij hoge temperaturen tot 300°C of bij direct contact met voedsel.
Voor deze toepassing werden veren voorzien van een iglidur coating en gebruikt voor de begeleiding van raambekleding. De fabrikant liep tegen het probleem aan dat smeermiddelen het niet volhielden gedurende de gehele levensduur van de jaloezieën. Dus testte hij de veren met een iglidur IC-02 coating. Hoewel de veren tijdens de test de aluminium behuizing raakten, overleefde de gecoate veer de behuizing. Daarnaast genereerden de veren geen geluid tijdens de test. Dankzij de coating kon het gebruik van vet volledig worden geëlimineerd.
Onze klant, een producent van kantoorstoelen, gebruikte componenten gemaakt van een POM-materiaal voor de armleuningen. Omdat de wrijving van dit materiaal te groot was, koos de fabrikant een alternatief van igus: gevormde aluminium lineaire geleidingen gecombineerd met glij-elementen gemaakt van iglidur J resulteerden in een enorme afname van de wrijving. De klant was gewend om de aluminium kanalen te coaten met een heldere PTFE kleur, die duur was en een lange verwerkingstijd nodig had.
Dus testte hij ons IC-02 coatingpoeder, dat tevens de wrijving reduceerde en ook kosteneffectiever was. Het productieproces heeft zodoende een stap vooruit gemaakt: de componenten zijn nu direct gecoat met IC-02 en daarna is lakken niet meer nodig. Dezelfde aannemer coat de binnenkant met IC-02 en lakt vervolgens de buitenkant voor een beter uiterlijk.
De white paper Slijtagebescherming voor elk oppervlak? Hoe verhoogt u de levensduur van uw slijtvaste onderdelen behandelt onder meer de volgende onderwerpen:
✅ Functionaliteit en verwerking
✅ De ideale coating voor uw toepassing
✅ De iglidur® coatingservice - Hoe het werkt
✅ Tips voor zelfcoating
✅ Voorbeelden van toepassingen van het veld
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h