Artikelaanduiding | Voorbeeld foto's | Kwantiteit |
---|---|---|
Kabelrupsschakels voor buitendiameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2i.10.40.018/040.0 x 14 schakels E2i.10.10.028/065.0 x 20 schakels E2i.15.13.048/075.0 x 25 schakels E4.21.040.048/120.0 x 23 schakels | |
Aansluitelement voor buitendiameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set E2.150.13.34PZ.A1 x 1 set E4.210.040.1.12.A x 1 set | |
Tussenschotten voor de buitendiameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.10.5.1, 1 - 3x per schakel E2.10.5.1, 1 - 3 x per schakel E2.15.5.1, 1 - 3 x per schakel T2111, 1 - 2 x per schakel | |
Trekontlasting voor de buitendiameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | op het aansluitelement op het aansluitelement op het aansluitelement T2113.Z x 2 - 4 eenheden | |
Geleidegoot zonder glijstrip voor buitendiameter: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | IE14.2.200P.XX.01 x 1 eenheid IE14.2.300P.XX.01 x 1 eenheid IE14.2.400P.XX.01 x 1 eenheid IE14.2.500P.XX.01 x 1 eenheid |