Krachtige kabelrupsen voor het podium

Kabelrups-systemen zorgen voor veilige kabelgeleiding in Waagner-Biro podiumtechniek

Wanneer bijzondere technische concepten nodig zijn in theaters, bij de opera of op cruiseschepen, is Waagner-Biro Stage Systems GmbH nooit ver weg. De specialist in podiumtechniek ontwikkelt al meer dan 150 jaar verschillende innovatieve technische systemen – allemaal voor de grote show. Voor een veilige kabelgeleiding maken de ontwerpers gebruik van onze soepel werkende kabelrups-systemen.

Profiel

  • Wat nodig was: E4.32-serie energietoevoersystemen, e-spool, opvouwbare kabelrupsen
  • Vereisten: de podiumtechniek kent zware lasten waarvoor een hoge kabelrupssterkte vereist is. Het vereist geluidsarme, onopvallende systemen die gewoonlijk slechts een kleine hoeveelheid installatieruimte in beslag nemen. Het systeem moet ook eenvoudig te installeren zijn, weinig onderhoud vergen en een zo lang mogelijke levensduur hebben.
  • Sector: theater- en podiumuitrusting
  • Succes voor de klant: de E4.32 is licht en slijtvast. Stop- en rolgeluid wordt gedempt. De e-spool biedt een stil, extreem compact alternatief voor kabelhaspels. En onze opvouwbare kabelrupsen zijn ook uiterst compact, onopvallend en stil.
Podiumtechniek met kabelrupsen Volledig opgetuigde kabelrupsen van de E4.32 serie zorgen voor een veilige kabelgeleiding van de acht bewegende platforms in de "Unter den Linden" Staatsopera in Berlijn.

Probleem

Het creëren van het optimale podium voor de perfecte voorstelling is de uitdaging die podiumtechniekspecialist Waagner-Biro Stage Systems uit Wenen, Oostenrijk, aangaat. Elk project is anders. Alle onderdelen moeten niet alleen doeltreffend, duurzaam en efficiënt zijn, maar ook perfect bij elkaar passen. Grote, bekende theaters, operahuizen, arena's en multifunctionele zalen over de hele wereld behoren tot het klantenbestand van Waagner-Biro Stage Systems. Maar cruiseschepen zijn ook uitgerust met bijzonder ruimtebesparende technologie.
Theater- en decorbouw stellen zeer hoge technische eisen. Het gaat onder meer om hoge belastingen in toepassingen zoals geluids- en verlichtingssystemen, toneeldecors en complete podiumplatformen, die veilig en betrouwbaar moeten kunnen bewegen. Verticaal of horizontaal, dingen bewegen in het theater. Zo wordt bijvoorbeeld een groot aantal motoren en kabels gebruikt om het podium in beweging te stellen. En er is bijzonder veel vraag naar oplossingen die visueel of akoestisch geen storende invloed hebben op de voorstelling. De motor-, data- en buskabels moeten daarom onzichtbaar en stil werken. Maar meestal is er slechts een kleine hoeveelheid installatieruimte beschikbaar. De kabels zelf moeten compact zijn, stil bewegen in het energietoevoersysteem en bestand zijn tegen hoge dynamische belastingen. Stevigheid en robuustheid zijn daarom noodzakelijke eigenschappen. De podiumtechnicus heeft systemen nodig die eenvoudig te assembleren zijn, weinig onderhoud vereisen en de levensduur van de service maximaliseren.

Oplossing

De ontwerpers maken al meer dan 13 jaar gebruik van onze veilige, probleemloos werkende E 4.32 serie energietoevoersystemen. Zij worden verticaal of horizontaal gebruikt in de podiumtechniek, vooral in platformen. Aangezien de kabelrupsen gemaakt zijn van tribo-kunststof, zijn ze zowel licht als slijtvast. Een geïntegreerde rem op de radius-aanslagen van de schakels van de kabelrups dempt ook het stop- en afrolgeluid.
Kabelhaspels worden van oudsher ook in de podiumtechniek gebruikt voor kabelgeleiding, maar bereiken vaak hun technische grenzen wat betreft het opvangen van kabels en het voortbrengen van geluid. Onze e-spool biedt een stil, uiterst compact alternatief. De kabels zijn altijd beschermd tegen invloeden van buitenaf, slijtage en trekspanning. Tijdens het oprollen zorgt een geïntegreerde borgveer ervoor dat de kabelrups steeds op de juiste spanning blijft. De twisterband in de e-spool maakt een continue kabelgeleiding tijdens draaibewegingen mogelijk zonder dat een sleepring nodig is.
Het verplaatsen van podia of zware podiumplatformen betekent het heffen van zware lasten tot op vele meters hoogte. Ook hier bieden wij betaalbare, ruimtebesparende en onopvallende oplossingen. Tot dusver waren de systemen voor dergelijke toepassingen lawaaierig, groot en visueel opdringerig. De zig-zag installatiemethode met onze opvouwbare kabelrupsen biedt een effectief alternatief met een compact ontwerp. Dankzij de omgekeerde buigradii kunnen de kabelrupsen in een zigzagpatroon worden opgeborgen, zodat ze zeer weinig ruimte innemen. Als het podium of het platform omhoog wordt gebracht, ontvouwt de kabelrups zich geruisloos.

e-spool e-spools van igus worden gebruikt op locaties als het Joan Sutherland Theatre/Sydney Opera House.
e-spool
Theater- en podiumtechniek
Podiumtechniek met e-spool Sydney Opera fly walk: kabelrupsverbinding met de trekstangen

De ideale kabelrupsoplossing voor elk project

In de meer dan 13 jaar van samenwerking zijn er een aantal grootschalige projecten geweest waarbij de drie soorten kabelrupsen het juiste antwoord vormden op lokale uitdagingen.
In een operaproject waarbij acht platforms werden uitgeschoven, vormden de lineaire kabelrupsen van de E4.32-serie de optimale oplossing. Het energietoevoersysteem werd ontworpen in nauwe samenwerking met igus. Het project maakt gebruik van vier kabelrupsen met bijpassende chainflex-kabels per platform, die rechtstreeks uit één bron worden geleverd en als readychains worden geconfectioneerd.
Voor de energietoevoer van toneelliften of in de lichttechniek maken de experts van Waagner-Biro gebruik van e-spool oplossingen. In een groot operagebouw zijn 20 van de gemotoriseerde e-spools met succes geïnstalleerd.
In schaarliftpodia en airframes voor personeel gebruikt de klant zig-zag oplossingen van igus uit ons kabelrups-assortiment.
Erwin Papst, Head of Design bij Waagner-Biro, is tevreden: "Naast het brede scala aan producten en de bewezen kwaliteit, waarderen we ook de zeer intensieve, langdurige samenwerking. Ongeacht wat het probleem is, we krijgen er altijd snel en competent ondersteuning voor. We hebben projecten over de hele wereld, dus het is een groot voordeel dat igus met zijn dochterondernemingen en technici directe ondersteuning ter plaatse kan bieden."


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.