igus smart plastics zijn producten met verschillende isense sensoren, de evaluatiemodules icom en icom. plus, die bedrijfscondities monitoren, noodzakelijk onderhoud aankondigen en ook de werking stoppen voordat er grotere schade aan de apparatuur kan optreden.
Wij zorgen voor de installatie. Duidelijk calculeerbare installatiekosten en op verzoek met een servicecontract voor het complete energietoevoersysteem van igus.
Binnen in de gieken van de werkplatformen, waarborgen de volledig geconfectioneerde kabelrups-systemen van igus een veilige geleiding van de stuurstroomkabel en hydraulische slangen. Deze zijn van te voren 100% getest bij igus.
Dit werkplatform wordt doorgaans gebruikt in de ondergrondse mijnbouw. Tot dusver hingen slangen en kabels los en konden ze gemakkelijk verstrikt en beschadigd raken.
Dit voertuig werd speciaal ontworpen voor het transport van windturbinebladen.
Een veelzijdig bedrijfsvoertuig in de ondergrondse mijnbouw, dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden in diverse gebieden.
Deze boor- en hei-machines worden bijvoorbeeld bij de aanleg van spoorwegen gebruikt, voor het plaatsen van de betonpalen voor de elektriciteitskabels.
Dit nieuwe ontwerp maakt de uitvoering van verschillende stappen in de tunnelbouw mogelijk met één apparaat.