Maximale slaghoogte | 100 m | |
v max. | 20 m/s | Afhankelijk van de slaghoogte en kabelrupssterkte |
a max. | 50 m/s2 | Afhankelijk van de slaghoogte en kabelrupssterkte |
In hangende toepassingen vormen vrij bewegende kabels (voor elektrische energie, signalen, hydrauliek, pneumatiek ...) vaak een probleem. Wanneer het systeem beweegt, beginnen kabels te trillen en botsen ze met systeemcomponenten en breken ze in het slechtste geval.
Daarom worden hier kabelrupsen gebruikt, die zowel de afzonderlijke kabels beschermen als een geleide beweging van de gebundelde kabels mogelijk maken.
Met de tips laten we zien waar u op moet letten bij een hangende applicatie.
Beweging zonder zijdelingse versnelling Wanneer de toepassing een zuivere verticale beweging kent zonder zijdelingse versnelling, dan heeft de kabelrups geen zijdelingse ondersteuning nodig. Beweging met zijdelingse versnelling Wanneer er een zijdelingse versnelling is, dan heeft de kabelrups in de meeste gevallen een zijdelingse geleiding nodig. Gedeeltelijke geleiding is ook een optie. Echter, de geleiding moet tenminste het gebied beslaan waarin de kabelrups kan zwaaien. De zijdelingse versnelling werkt dan transversaal op de kabelrups, waar deze stabieler is. Wanneer geleiding wordt gebruikt, dan moet een kabelrups met voorspanning worden geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat de kabelrups in de geleidegoot wordt gedrukt. Indien mogelijk, wordt de voorkeur gegeven aan de kabelrups-installatie zoals weergegeven in diagram B. |
Voor een Canadees olieboorbedrijf garandeert onze e-loop kabelrups-oplossing dat de top drive, welke de boorpijp in de aarde laat zakken en er weer uit trekt, dat deze altijd veilig en betrouwbaar wordt voorzien van energie en signalen, zelfs na zware stormen.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h