Luchtslangen voor kabelrupsen

Robuust en toch flexibel, kostenbesparend en toch met een lange levensduur: deze mix van gunstige eigenschappen scoren hoog voor de pneumatische persluchtslangen van igus®. De PE- en PU-slangen zijn bestand tegen een druk van max. 12 bar, zijn slijtage- en schuurbestendig, maar ook bestand tegen olie, koelmiddelen en temperaturen van -25 °C tot +80 °C. De slangen zijn PVC- en halogeenvrij (EN 60754), geschikt voor cleanrooms (ISO klasse 1 bij CAPE.A.) en vacuümtoepassingen.  Bestel zonder minimale bestelhoeveelheid al vanaf 1 meter lengte en profiteer van onze gratis snijservice.

Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u