Stappenmotor tandwielkast

Onderhoudsvrij en betrouwbaar: 30.000 uur levensduur
De planetaire versnellingsbak is smeermiddelvrij en maakt een onderhoudsvrij en betrouwbaar bedrijf mogelijk. De behuizing is gemaakt van staal, en de aandrijfflens van onbehandeld aluminium. De versnellingsbak werkt betrouwbaar, zelfs bij extreme temperaturen tussen de -30 en +120°C. De levensduur is ca. 30.000 uur.
 
Voordelen van de planetaire tandwielkast in één oogopslag:
  • Tot XX NM koppel
  • Tandwielreductie 3 en 5
  • Tot 96% efficiëntie
  • Minimum omtrek-backlash
  • Hoger houdkoppel van de rem
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u