Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Modemweg 37c

3821 BS Amersfoort

+31(0)346 353 932
NL(NL)

Kabelrupsen koopt u snel op igus.nl


Dé kabelrups webshop

Ik ben bekend met de kabelrupsen van igus en ken de afmetingen en de beweging van mijn energietoevoersysteem.
Naar de kabelrups webshop

Kabelrups configuratie

De parameters zijn bekend en ik wil online mijn kabelrups configureren of een expert raadplegen over een project.
Naar de kabelrups-configuratoren

Kabelrupsen-wiki

Ik weet niet zeker welk kabelrups-type ik moet selecteren voor mijn toepassing en heb hiervoor meer informatie nodig.
Naar de kennisbank

Bewegingstypen

Ik ken het type beweging en heb het juiste energietoevoersysteem nodig: horizontaal, verticaal, roterend en spiraalvormige bewegingen enz.
Naar de bewegingstypen

Laat u inspireren - Voorbeelden uit de praktijk

Waar worden kabelrupsen gebruikt? igus kabelrupsen worden wereldwijd betrouwbaar gebruikt in honderdduizenden toepassingen - van drankautomaten tot staalfabrieken. Wereldwijd maken meer dan 400.000 klanten uit 50 bedrijfstakken gebruik van igus kabelrupsen.
Kranen Werktuigmachines Houtbewerkingsindustrie Materiaal handling Robotica Bulk handling Offshore Ontdek alle toepassingen
Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

Kabelrupsen en speciale chainflex kabels voor complexe installatie onder de halvloer
BANG platentransportkraan

BANG platentransportkraan

Kabelrupsen van igus als energietoevoer voor binnenkranen onder ongunstige omstandigheden.
Alle toepassingen

Alle toepassingen met kabelrupsen

Wereldwijd gebruiken meer dan 400.000 klanten uit 50 sectoren van de industrie kabelrupsen van igus.

Veelgestelde vragen


Wat zijn kabelrupsen nou eigenlijk?

Kabelrupsen (ook wel kabeldragers, energiekettingen of kabelkettingen genoemd) zijn mechanische machine-elementen. Ze worden gebruikt om energie, data en signalen die de meest uiteenlopende omgevingsinvloeden moeten kunnen weerstaan, te geleiden en te beschermen. Doorslaggevend bij kabelgeleidingen is de symbiose van de tegen elkaar bewegende componenten. Ze omvatten kabels, slangen, interne scheidingselementen, trekontlastingen en geleidegoten.
 
De gebruikte materialen moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat maximale bedrijfstijden en een lange levensduur worden bereikt. Dankzij kabelrupsen, wordt stilstandstijd vermeden, wanneer energie in de vorm van elektriciteit, gas, lucht of vloeistoffen wordt toegevoerd voor het verplaatsen van lasten.

Kleine kabelrupsen

Kleine kabelrupsen Inwendige hoogtes: 5 – 32 mm

Middelgrote kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen Inwendige hoogtes: 21 – 48 mm

Grote kabelrupsen

Grote kabelrupsen Inwendige hoogtes: 21 – 350 mm

Kabelrupsen voor robots

Kabelrupsen voor robots Inwendige diameter: 12 – 46,8 mm

Bescherming tegen vuil en spanen

Kabelrupsen voor bescherming tegen vuil en spanen Inwendige hoogtes: 21 – 75 mm

Alle kabelrupsen en accessoires

Overzicht van alle kabelrupsen Andere kabelrups families
4 jaar garantie
We bieden 4 jaar garantie
op kabelrupsen.
► Meer weten
Eenvoudig online kabelrupsen ontwerpen
Basisprincipes, berekeningen,
vulregels en meer.

► Meer informatie
Installatie instructies voor kabelrupsen
Een overzicht van alle installatie-instructies
voor kabelrupsen.

​​​​​​​► Meer informatie​​​​​​​

Nieuwe kabelrups producten voor 2024

Verplaatsen van energie gemakkelijk gemaakt - door innovatie en duurzaamheid. Verbeter techniek, verlaag kosten. Het is ons werk.
Ontdek onze nieuwe producten van dit jaar. Je kunt innovatieve en spannende onderwerpen verwachten zoals
 
  • Garantie tot 4 jaar op kabelrupsen
  • Oplossingen voor standaard kabelrupsen
  • Oplossingen voor (droge) cleanrooms: e-skin vlak, e-skin zacht ESD, triflex voor robots in de droge cleanroom
  • Oplossingen voor speciale toepassingen: laadstations, kraansystemen en handlingapparatuur

Wat zijn de voordelen van kabelrupsen?

  • Kabelvriendelijk dankzij glad/afgerond interieur
  • Veel opties qua beweging en lengte
  • Laag gewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Energie, gegevens, FOC's, olie en lucht geleid in één systeem
  • Online configureerbaar
  • Voorspelbare levensduur
  • Weinig, gemakkelijk uit te voeren onderhoud, gemakkelijk te installeren
  • Kan worden uitgebreid als een intelligent, zelfcontrolerend systeem met smart plastics
  • Uitgebreide catalogus met standaard producten
Waarom kabelrupsen van igus?

Bestel een gratis kabelrups sample

Bent u geïnteresseerd in onze kabelrups maar wilt u deze eerst zelf zien voordat u een eindbeslissing neemt?
Bestel dan bij ons een gratis sample.
Bestel nu uw gratis kabelrups-sample

3D CAD-portaal voor kabelrupsen

Ontwerp kabelrupsen in het 3D CAD-portaal

Ontwerp kabelrupsen sneller. CAD-modellen voor een grote variëteit aan systemen. Kabelrupsontwerp gemakkelijk gemaakt.

Onze kabelrups wordt al betrouwbaar toegepast in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van automatische drankenautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengten kunnen zonder problemen worden overbrugd en lange rijwegen kunnen worden gerealiseerd voor de meest uiteenlopende sectoren. De kabelrups heeft een modulair ontwerp en kan daarom gemakkelijk worden geassembleerd. Volledig media-vriendelijk en ontworpen voor zeer kleine buigradii, zijn igus kabelrupsen zowel voor kleine installatieruimten als voor grote, zware en stijven kabels of slangen geschikt.
Naar het 3D CAD portaal

Levensduurbewaking voor alle kabelrupsen

  • Nieuwe sensoren maken een percentagemeting mogelijk van de slijtageniveaus van de pen-/gat verbinding
  • Kostenreductie door duidelijke meting van de levensduur van het product –  vermijding van vroegtijdige vervanging van het kabelrups-systeem
  • Uitvoer van informatie over levensduur en waarschuwingen via HMI-systemen of het lokale netwerk
  • Overdracht van sensor- en dynamische gegevens via een nieuw ontwikkelde LoRa-module 
Geïntegreerde levensduurmonitoring met smart plastics

Overige informatie over kabelrupsen

Kabelrups-catalogus

De kabelrups-catalogus om direct online te downloaden! (PDF)
 

Geteste kabelrupsen!

Jaarlijks worden er 3.000 kabelrups-tests gedaan zodat we zeker weten dat ze tegen alles bestand zijn. 

Kabelrups recycling

Vraag ons om uw kabelrups te recyclen, ongeacht de fabrikant. Hoe het werkt?

Online kabelrups seminar

Profiteer van onze kennis en ervaring en neem deel aan onze online seminars over kabelrupsen.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.