Stuurstroomkabels voor kabelrupsen

De chainflex® stuurstroomkabels voor kabelrupsen, ook wel kabelrupskabels genoemd, zijn leverbaar voor de meest uiteenlopende mechanische eisen qua goedkeuringen en certificeringen. Afhankelijk van het type stuurstroomkabel zijn ze torsiebestendig, geschikt voor zeer kleine radii of zeer lage temperaturen. Daarnaast kunnen ze UV-bestendig, oliebestendig, UL-Verified, vlamvertragend en halogeenvrij zijn. Uitvoerig getest in het igus® laboratorium onder realistische omstandigheden met vele miljoenen cycli in kabelrupsen, bieden ze een gegarandeerde betrouwbaarheid tegen uitval en stilstand.

  • Kleine buigradii tot wel 4 x d
  • Afgeschermd / niet afgeschermd verkrijgbaar
  • Buitenmantels verkrijgbaar in PVC, iguPUR, PUR of TPE
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u