Stafmateriaal voor beweging

De ronde staven gemaakt van het iglidur® stafprogramma kunnen worden besteld in individuele lengten van 100 mm tot 1000 mm en met een diameter van 10 mm tot 100 mm. We bieden verschillende materialen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende vereisten van elke toepassing. Hier kunt u het juiste ronde stafmateriaal vinden - of het nu is voor lage-, gemiddelde- of hoge snelheden, voor temperaturen tot 250 °C of voor voornamelijk stationaire of extreme belastingen, met andere woorden, voor vrijwel elke vereiste.
Net als elk igus® product, zijn de ronde staven ook geschikt voor absoluut smeermiddelvrij gebruik en zijn ze daarom niet alleen onderhoudsvrij maar ook bijzonder hygiënisch.
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u