Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Modemweg 37c

3821 BS Amersfoort

+31(0)346 353 932
NL(NL)

Industriële 3D-printservice

voor slijtvaste speciale componenten in één tot drie dagen


Online 3D printservice
3D-printen maakt deel uit van digitale productie. Elk nieuw onderdeel wordt eerst ontworpen als een digitaal 3D-model en vervolgens laag voor laag additief geproduceerd. De 3D-printservice van igus levert onderdelen gemaakt van onze eigen slijtvaste kunststoffen zonder minimale bestelhoeveelheid. We bieden oplossingen specifiek voor toepassingen in beweging waar conventionele materialen snel hun grenzen bereiken - onze kunststoffen zijn tot 50 keer slijtvaster dan gewone 3D-print kunststoffen. Upload gewoon het CAD-model van uw onderdeel online en ontvang het geprint in de gewenste batchgrootte.

Hebt u nu geen CAD-model bij de hand?
Met onze CAD configurator kunt u eenvoudig een 3D-model maken voor verschillende typen, zoals tandwielen en glijlagers. We bieden u ook planningszekerheid met de igus levensduurcalculator, die de verwachte levensduur van alle componenten online kan bepalen. 
 
Laat nu een onderdeel printen

Wat vindt u op deze pagina:

3D-geprinte onderdelen

Wat biedt de online 3D-printservice van igus?

Upload gewoon uw 3D-model en bestel online

Upload 3D-modellen en bestel uw component online bij de 3D-printservice
  • Upload tot tien bestanden (STP/STP/STL) door ze naar het uploadvenster te slepen of ze rechtstreeks naar de servicetool voor 3D-printen te uploaden
  • Bestel het onderdeel direct online of vraag een offerte aan
  • NIEUW: nu met levensduurberekening voor afzonderlijke componenten direct in de 3D module

Onmiddellijke prijsberekening en controle op maakbaarheid

Ontdek prijs en levertijd direct in de online 3D-printservice
  • Bestel van 1 tot 10 000 stuks
  • Prijzen en leveringstijd worden direct getoond
  • De fabricage van het component wordt gecontroleerd voor wat betreft de dikte van de wand en de grootte van de installatieruimte: mogelijke beperkingen worden onmiddellijk weergegeven

Breed scala aan materialen en opties voor nabewerking

grote materiaalkeuze in de online 3D-printservice
  • Extreem slijtvaste kunststoffen
  • Kan worden gefilterd op basis van omgevingsparameters en specifieke vereisten
  • Materialen voor verschillende toepassingsvereisten
  • Optioneel: het oppervlak van het onderdeel kleuren en gladmaken of een schroefdraad opnieuw tappen

Gespecialiseerde 3D-printservices

Viercomponentenonderdeel met geïntegreerde sensoren

Afdrukken met meerdere materialen

Bij het printen van meerdere materialen worden maximaal vier verschillende filamenten gebruikt om één onderdeel in één verwerkingsstap te maken. Dit combineert de voordelen van twee of meer verschillende materialen in één onderdeel.

Mogelijke toepassingen:
  • Levensduur en draagvermogen: de tribofilamenten met lange levensduur van igus kunnen worden gecombineerd met zeer stijve materialen. Hierdoor kunnen bijzonder sterke onderdelen worden gemaakt die ook een speciaal glijgedrag vertonen.
  • Componenten met geïntegreerde sensoren: printen op meerdere materialen maakt een snelle productie mogelijk van slijtvaste kunststoffen met een geïntegreerde geleidende sensorlaag. Dit is hoe componenten met een extreem lange levensduur worden gemaakt, welke een waarschuwing geven voordat er overbelasting optreedt of wanneer de slijtagelimiet wordt bereikt om voorspellend onderhoud mogelijk te maken.
Groot formaat 3D-printer

Groot formaat 3D-printen

Met de igus grootformaat 3D-printer kunnen onderdelen tot één meter in één printproces worden gemaakt. De grootformaat componenten gemaakt van igus hoogwaardige polymeren kunnen zonder problemen worden gebruikt in grootschalige machinebouw.

De 3D-geprinte componenten doen het goed in directe vergelijking met bewerkte onderdelen vanwege hun lichtgewicht ontwerpsterk verminderde materiaaleisen (tot 85%) en kosteneffectieve fabricage. Voor goede oppervlakken en nauwkeurige componenten kunnen deelgebieden worden nabewerkt.

Mogelijke toepassingsgebieden zijn de constructie van mallen en speciale machines en verpakkingstechnologie.

Levensduurberekening voor afzonderlijke componenten

Bij igus worden de levensduurcalculatoren al meer dan 25 jaar succesvol gebruikt voor glijlagertoepassingen. Met de nieuwe levensduurberekening in "iglidur Designer", de servicemodule voor 3D-printen , kunt u voor het eerst de levensduur van individueel gevormde componenten bepalen. Selecteer gewoon het glijoppervlak door erop te klikken en voer uw toepassingsparameters in om direct een schatting van de levensduur te krijgen. De gegevens van de levensduurcalculator zijn gebaseerd op de resultaten van 11.000 slijtagetests per jaar op 450 teststations in het igus testlaboratorium. Dit betekent dat gebruikers nu alle informatie die ze nodig hebben met betrekking tot prijs, maakbaarheid en levertijd, materiaalspecificaties inclusief verwachte levensduur en afwerking van hun individuele 3D-printcomponent kunnen krijgen, eenvoudig in één tool.
 
Bereken de levensduur van het tandwiel

Levensduurcalculator voor polymeer tandwielen

Met deze gratis online tool kunt u de levensduur van het tandwiel berekenen door eenvoudig de tandwielafmetingen en toepassingsparameters in te voeren. Neem deel aan een online workshop met Dipl. Ing. Tom Krause voor meer informatie over het gebruik van de calculator voor de levensduur van het tandwiel om het ideale ontwerp voor een tandwiel dat lang mee gaat te bepalen.
 

Welke ontwerpen kan ik bestellen bij de 3D-printservice?


De igus 3D-printservice produceert allerlei soorten componenten op maat. Dankzij de vrijheid van geometrie bij additive manufacturing zijn er geen grenzen aan het type onderdeel. We printen onder andere glijlagers, tandriemschijven, tandwielen, wormwielen en grijpers.
 
3D-geprinte grijpers

Grijpers in de verpakkingsindustrie

Door de overstap van aluminium naar 3D-printen voor de productie van grijpers kon Carecos Kosmetik GmbH de kosten met 85% en de productietijd met 70% verminderen.
 
Naar het toepassingsvoorbeeld
Grijpvingers gemaakt van lasersinterpoeder geschikt voor ESD

Gratis grijper-sample

Bestel gratis een 3D-geprinte grijper van iglidur i8-ESD en bekijk het lasersintermateriaal.
 
Bestel gratis grijper-samples

Opties voor nabewerking en afwerking


Onderdelen die met het lasersinterproces zijn gemaakt, kunnen vervolgens worden gladgemaakt of gekleurd. Upload je CAD-model en ontvang direct prijzen! 
 
▶️ Model nu uploaden
 

Het oppervlak gladmaken

Het gladmaken van onderdelen vermindert de oppervlakteruwheid aanzienlijk, waardoor ze beter aanvoelen. De beschikbare methoden zijn chemisch afvlakken en vibrerend afvlakken. In beide gevallen moet de wand ten minste 1 mm dik zijn om de stabiliteit van uw onderdeel en een correcte fabricage te garanderen.

In chemisch afvlakken wordt het onderdeel behandeld met een chemische stof na 3D-printen. Dit verzacht en egaliseert het ruwe oppervlak dat kenmerkend is voor lasersintercomponenten. Dit verzegelt ook het oppervlak. Bij trommelen wordt het onderdeel na het 3D-printen in een houder met schurende middelen geplaatst en wordt het oppervlak van het onderdeel gladder door het contact tussen de schurende middelen en het oppervlak van het onderdeel.

Kleuren en nabewerken

Met onze online 3D-printen-printservice kan zwart direct worden geboekt. Andere kleuren zijn op verzoek verkrijgbaar. Bij het kleuren dringt de kleurstof ongeveer 0,4 mm diep in het onderdeel door, waardoor de maten verwaarloosbaar veranderen. Verven kan de slijtvastheid tot een factor drie verminderen, afhankelijk van de toepassing. De mechanische specificaties blijven vrijwel ongewijzigd. Voor het kleuren is een minimale wanddikte van 1 mm vereist.


Mechanisch nabewerken wordt aangeboden als een onderdeel bijvoorbeeld schroefdraad of inzetstuk met schroefdraad nodig heeft. Mechanisch nabewerken is ook noodzakelijk wanneer onderdelen ontworpen zijn met specifieke afmetingen en nauwe toleranties.

Glad gemaakte 3D-printrol
Gekleurde tandwielen van lasersinteren

Meer over de CAD-configuratoren

Maak nu zelf 3D-modellen met onze gratis online configuratoren

Voor tandwielen, tandheugels, tandriemschijven, rollen, spindelmoeren, glijplatenen glijlagers. Configureer en download eenvoudig 3D-sjablonen. Voorkennis van CAD of registratie is niet vereist.

Zo werkt het:

1. Selecteer de gewenste componentengroep
2. Voer de vereiste afmetingen in. Met de 360° weergavefunctie kunt u het 3D-model van alle kanten bekijken.
3.  Selecteer het gewenste bestandsformaat en download het CAD-bestand.
4. Om het voltooide 3D-model onmiddellijk online te bestellen, downloadt u het in STEP-formaat en uploadt u het naar de 3D-printservice-sectie.
 
Ga naar CAD-configuratoren
Configureer 3D-modellen gratis online met de igus CAD-configuratoren

Bestel een gratis 3D printing sampledoos

Selecteer een voorbeeld onderdeel en test tribologisch geoptimaliseerde 3D-printmaterialen

Ervaar zelf de kwaliteit en voordelen van onze 3D-printmaterialen: bent u geïnteresseerd in 3D-geprinte onderdelen, maar wilt u ze graag in de hand houden voordat u een definitieve beslissing neemt? Aarzel niet om een gratis sample bij ons te bestellen.
 

Wonder roller

Roller middels 3D-printen met inwendige roller Rol met een binnenste roterende rol van een printproces
Materiaal: iglidur® i3 (lasersintermateriaal)
 
Bestel nu een gratis monster

Spindelmoeren met draadspindel

3D-geprinte schroefdraad Geprinte aandrijfmoer op een geprinte draadspindel met schroefdraad
Materiaal: iglidur i3 (lasersintermateriaal)
 
Bestel nu een gratis monster

Elastische grijper

3D-geprinte elastische grijper Geprinte elastische grijper
Materiaal: iglidur i3 (lasersintermateriaal) en elastisch materiaal (blauw)
 
Bestel nu een gratis monster

Wormoverbrenging

3D-geprint wormwiel Wormwiel
Materiaal: iglidur i6 (lasersintermateriaal)
 
Bestel nu een gratis monster

Conisch tandwiel

3D geprint conisch tandwiel Kegeltandwiel
Materiaal: iglidur i3 (lasersintermateriaal)
 
Bestel nu een gratis monster

Gekleurde tandwielen

3D-geprinte tandwielen, spiraalvormig Tandwielen, spiraalvormig getand en gekleurd
Materiaal: iglidur i3 (lasersintermateriaal)
 
Bestel nu een gratis monster

Tweecomponenten-sample

Multi-materiaal 3D-geprint verbindingsgewricht Multi-materiaal onderdeel gemaakt van een filament geoptimaliseerd voor wrijving en een zeer stijf filament voor maximale sterkte.
Materiaal: iglidur i150 en igumid P150 filament
 
Bestel nu een gratis monster

ESD sample onderdeel

ESD-component Elektrostatisch ontladende rol. Het oppervlak werd vervolgens chemisch gladgestreken tijdens de nabewerking.
Materiaal: iglidur i8-ESD (lasersintermateriaal)
 
Bestel nu een gratis monster

De 3D-printservice in de praktijk


 

3D-printproces in gebruik

3D-geprinte rondsels

Krijg een overzicht van de toepassingsgebieden waarin de igus 3D-printservice een beslissende rol heeft gespeeld.
 
Ga naar toepassingsvoorbeelden

Ontwerpgids voor 3D-printen

Online 3D printservice

Krijg praktische tips over het ontwerpen van functionele onderdelen voor productie in de 3D-printservice.
 
Download de ontwerpgids


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.